Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:

  • Gli inserti rotondi leggeri sono semplici da assemblare e hanno una finitura di alta qualità. La gamma imperiale ha un gambo liscio, mentre la gamma metrica ha un gambo a lamelle.
  • Gli inserti delle estremità del tubo in polietilene a bassa densità sono zigrinati per un'aderenza perfetta e per proteggere i bordi taglienti del tubo.
  • Gli inserti rotondi standard sono scanalati per facilitare l'installazione, per una vestibilità sicura e per nascondere gli spigoli vivi.
  • Gli inserti rotondi a cupola offrono un bel tocco finale agli articoli tubolari di alta qualità.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
  • Forniscono un aspetto rifinito e una protezione all'estremità di tubi, pali o aste.
  • Gli inserti a pressione possono essere sia con lamelle per la massima aderenza, sia a gambo liscio per una facile applicazione.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui arredamento, edilizia, automotive e industria.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
549 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H h Materiale Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Tipo Acquista
0,0502 € - 0,1058 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,0478 € - 0,1007 € 11885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1526 € - 0,3234 € 3170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0674 € - 0,1424 € 6066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,0235 € - 0,1011 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1457 € - 0,3089 € 2179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0502 € - 0,1058 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,059 € - 0,1243 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,0818 € - 0,1725 € 4929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2227 € - 0,4678 € 2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,061 € - 0,129 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1039 € - 0,2194 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0565 € - 0,1394 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0818 € - 0,1725 € 8146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0818 € - 0,1725 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,1087 € - 0,1152 € 55600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2227 € - 0,4678 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
14.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,0468 € - 0,0857 € 179550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
0,0493 € - 0,1042 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1457 € - 0,3089 € 24797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
  • di 28
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076248

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0502 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio medio
Inserto rotondo per tubi 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Bianco

10075722

Fascia di prezzo
0,1007 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
11885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10076040

Fascia di prezzo
0,3234 € - 0,1526 €

Livelli di giacenza
3170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076514

Fascia di prezzo
0,1424 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
6066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio medio
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076682

Fascia di prezzo
0,1011 € - 0,0235 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10075821

Fascia di prezzo
0,3089 € - 0,1457 €

Livelli di giacenza
2179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076699

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0502 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076255

Fascia di prezzo
0,1243 € - 0,059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio medio
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076743

Fascia di prezzo
0,1725 € - 0,0818 €

Livelli di giacenza
4929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10076057

Fascia di prezzo
0,4678 € - 0,2227 €

Livelli di giacenza
2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076897

Fascia di prezzo
0,129 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Grigio
Inserto rotondo per tubi 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10075814

Fascia di prezzo
0,2194 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Bianco

10075760

Fascia di prezzo
0,1394 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Bianco
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076736

Fascia di prezzo
0,1725 € - 0,0818 €

Livelli di giacenza
8146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076293

Fascia di prezzo
0,1725 € - 0,0818 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Grigio medio
Inserto rotondo per tubi 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Nero

10075210

Fascia di prezzo
0,1152 € - 0,1087 €

Livelli di giacenza
55600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Nero

10075623

Fascia di prezzo
0,4678 € - 0,2227 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Nero

10075401

Fascia di prezzo
0,0857 € - 0,0468 €

Livelli di giacenza
179550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Bianco

10075746

Fascia di prezzo
0,1042 € - 0,0493 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Bianco
Inserto rotondo per tubi 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Nero

10075579

Fascia di prezzo
0,3089 € - 0,1457 €

Livelli di giacenza
24797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Colore
    Nero