Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 76.1 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Grigio

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10183755

Codice articolo precedente:

085076162003

160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,8639 €
50 - 999 2,0763 €
1000 + 1,2788 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

38,64 €

10 x 3,8639 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 76.1 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.8 mm
Spessore massimo parete 4.0 mm
Colore Grigio
Finitura Ruvido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci