Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | h | Materiale | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7782 € - 0,7782 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.74 in
95.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0517 € - 0,1195 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,8401 € - 1,7152 € | 8079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1395 € - 0,163 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1416 € - 0,2613 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1361 € - 0,1423 € | 7066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1358 € - 0,172 € | 1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0761 € - 0,1062 € | 8752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,2169 € - 2,8183 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6999 € - 1,4062 € | 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0633 € - 0,1823 € | 8633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,075 € - 0,1772 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,1113 € - 0,1241 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1276 € - 0,1285 € | 7854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1691 € - 0,3927 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,54 € - 4,2448 € | Richiedi il lead time qui |
4.134 in
105.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,9116 € - 2,5209 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,2626 € - 0,641 € | 5595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1118 € - 0,2647 € | 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,0933 € - 0,2209 € | 14800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4