Menu Ricerca

Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black LDPE

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 1.0-2.5 mm gauge tubes with a wall thickness.
Codice articolo Essentra :

10450642

Codice articolo precedente:

466580

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
800 - 7999 0,163 €
8000 - 15999 0,1547 €
16000 + 0,1395 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 800

Totale ordine:

130,40 €

800 x 0,163 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 50.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci