Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10258101

Codice articolo precedente:

465600

5895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 0,641 €
600 + 0,2626 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

38,46 €

60 x 0,641 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 55.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci