Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 105.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10258064

Codice articolo precedente:

465596

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 74 4,2448 €
75 + 1,54 €
Confezione standard: 75

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

63,67 €

15 x 4,2448 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 105.0 mm
H 28.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 4.5 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci