Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm LDPE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10258132

Codice articolo precedente:

465603

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 149 2,5209 €
150 + 0,9116 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

37,81 €

15 x 2,5209 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 85.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Spessore massimo parete 4.0 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci