Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | h | Materiale | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1317 € - 0,2438 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,051 € - 0,1372 € | 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,3413 € - 0,5442 € | Richiedi il lead time qui |
1.988 in
50.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0859 € - 0,1763 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,8172 € - 1,8202 € | Richiedi il lead time qui |
3.189 in
81.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1487 € - 0,3836 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1795 € - 0,3324 € | 18924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,9556 € - 1,6913 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1501 € - 0,256 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.213 in
30.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1784 € - 0,2908 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,045 € - 0,0832 € | 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
PE
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,0677 € - 0,16 € | 9442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,1567 € - 0,2887 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,5493 € - 5,1979 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0027 € - 1,6953 € | 651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.795 in
71.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2492 € - 0,5591 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.917 in
48.7 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1229 € - 0,2881 € | 4430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1066 € - 0,24 € | 5110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,091 € - 0,3836 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4688 € - 0,6721 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2