Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 100 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10330869

Codice articolo precedente:

085100069903

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 5,1979 €
50 - 999 3,3566 €
1000 + 2,5493 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

51,98 €

10 x 5,1979 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 100 mm
H 28.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 4.5 mm
Colore Nero
Finitura Senza finitura
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci