Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 50.5 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10377352

Codice articolo precedente:

461387

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,5442 €
500 + 0,3413 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

27,21 €

50 x 0,5442 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 50.5 mm
H 17.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.8 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci