Menu Ricerca

Piedino scorrevole rotondo 14.0 mm 1.0 mm 2.3 mm PE Nero

Codice articolo Essentra :

10377185

Codice articolo precedente:

461332

1491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,0812 €
2500 + 0,0439 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

20,30 €

250 x 0,0812 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 14.0 mm
H 6.8 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.3 mm
Colore Nero
Finitura Senza finitura
Materiale PE
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci