Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 40.5 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Nero

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi.
Codice articolo Essentra :

10377321

Codice articolo precedente:

461383

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,3743 €
800 + 0,0888 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

29,94 €

80 x 0,3743 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 40.5 mm
H 17.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Colore Nero
Finitura Ruvido
Materiale PE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci