Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,187 € - 0,3956 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Grigio
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,4015 € - 0,924 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
2.0 mm
Bianco
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,825 € - 2,5883 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
2.0 mm
Nero
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
2,1313 € - 5,1702 € 815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
3.0 mm
Nero
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
0,9996 € - 2,5301 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.5 mm
Grigio
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,7578 € - 0,7578 € 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
2.5 mm
Bianco
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,7975 € - 2,3376 € 443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.5 mm
Grigio
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
4,6064 € - 6,504 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Grigio
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
4,0977 € - 6,3253 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
3.0 mm
Bianco
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
0,4317 € - 0,9501 € 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Grigio
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4895 € - 1,0821 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,6971 € - 1,364 € 307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Bianco
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
4,3314 € - 6,6553 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
2.0 mm
Nero
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,0519 € - 2,6676 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1.5 mm
Grigio
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
4,0289 € - 6,2015 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
3.0 mm
Nero
110.0 mm
PE
5.0 mm
1
1,5538 € - 4,7164 € 3657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
3.0 mm
Grigio
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
0,5481 € - 0,5481 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Bianco
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,1495 € - 4,4552 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Nero
70.0 mm
PE
5.0 mm
1
0,8607 € - 2,5163 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Grigio
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
3,6576 € - 5,6652 € 563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Nero
80.0 mm
PE
4.0 mm
1
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10079058

Fascia di prezzo
0,3956 € - 0,187 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

10080252

Fascia di prezzo
0,924 € - 0,4015 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero LDPE - PIR

10079423

Fascia di prezzo
2,5883 € - 0,825 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Nero PE

10182321

Fascia di prezzo
5,1702 € - 2,1313 €

Livelli di giacenza
815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Grigio PE

10182369

Fascia di prezzo
2,5301 € - 0,9996 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Bianco PE

10182406

Fascia di prezzo
0,7578 € - 0,7578 €

Livelli di giacenza
1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grigio PE

10182345

Fascia di prezzo
2,3376 € - 0,7975 €

Livelli di giacenza
443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10182383

Fascia di prezzo
6,504 € - 4,6064 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Bianco PE

10182420

Fascia di prezzo
6,3253 € - 4,0977 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10181874

Fascia di prezzo
0,9501 € - 0,4317 €

Livelli di giacenza
447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10181911

Fascia di prezzo
1,0821 € - 0,4895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco PE

10181942

Fascia di prezzo
1,364 € - 0,6971 €

Livelli di giacenza
307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero PE

10182543

Fascia di prezzo
6,6553 € - 4,3314 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grigio PE

10182116

Fascia di prezzo
2,6676 € - 1,0519 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 110.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Nero PE

10182468

Fascia di prezzo
6,2015 € - 4,0289 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    110.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grigio PE

10182505

Fascia di prezzo
4,7164 € - 1,5538 €

Livelli di giacenza
3657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Bianco PE

10182161

Fascia di prezzo
0,5481 € - 0,5481 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Nero PE

10182208

Fascia di prezzo
4,4552 € - 1,1495 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grigio PE

10182246

Fascia di prezzo
2,5163 € - 0,8607 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero PE

10182284

Fascia di prezzo
5,6652 € - 3,6576 €

Livelli di giacenza
563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm