Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
1,373 € - 3,4209 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
2.0 mm
Nero
90.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,704 € - 0,8663 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.5 mm
Nero
75.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,4922 € - 0,7132 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1.0 mm
Nero
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
1,4988 € - 2,2292 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Nero
100.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,825 € - 2,4433 € 1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
2.0 mm
Bianco
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,2021 € - 0,4678 € 5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Grigio
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,2048 € - 0,5024 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3066 € - 0,5804 € 10150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2475 € - 0,5717 € 2154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Grigio
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2351 € - 0,4966 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
2.0 mm
Bianco
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,0525 € - 0,1105 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0.8 mm
Nero
20.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,0848 € - 0,1787 € 11760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,2832 € - 0,5948 € 7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
2.0 mm
Grigio
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,0734 € - 0,1695 € 7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
1.0 mm
Nero
34.9 mm
PE
3.0 mm
1
0,187 € - 0,3956 € 7835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Grigio
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,2048 € - 0,4735 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1.0 mm
Grigio
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1718 € - 0,3956 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.0 mm
Bianco
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,4455 € - 0,9384 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
2.0 mm
Bianco
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,4647 € - 1,077 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
2.0 mm
Nero
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,1553 € - 0,3291 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.0 mm
Bianco
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero PE

10246689

Fascia di prezzo
3,4209 € - 1,373 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero LDPE

10093276

Fascia di prezzo
0,8663 € - 0,704 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 63.5 mm 25.4 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10093023

Fascia di prezzo
0,7132 € - 0,4922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero LDPE

10093061

Fascia di prezzo
2,2292 € - 1,4988 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

10080276

Fascia di prezzo
2,4433 € - 0,825 €

Livelli di giacenza
1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10080665

Fascia di prezzo
0,4678 € - 0,2021 €

Livelli di giacenza
5290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10079386

Fascia di prezzo
0,5024 € - 0,2048 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10081013

Fascia di prezzo
0,5804 € - 0,3066 €

Livelli di giacenza
10150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10080955

Fascia di prezzo
0,5717 € - 0,2475 €

Livelli di giacenza
2154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078464

Fascia di prezzo
0,4966 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Nero LDPE

10078228

Fascia di prezzo
0,1105 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rettangolare Inserto per tubi 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078266

Fascia di prezzo
0,1787 € - 0,0848 €

Livelli di giacenza
11760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grigio LDPE - PIR

10078624

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10079324

Fascia di prezzo
0,1695 € - 0,0734 €

Livelli di giacenza
7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10078587

Fascia di prezzo
0,3956 € - 0,187 €

Livelli di giacenza
7835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10080658

Fascia di prezzo
0,4735 € - 0,2048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

10080214

Fascia di prezzo
0,3956 € - 0,1718 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078556

Fascia di prezzo
0,9384 € - 0,4455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero PE

10079737

Fascia di prezzo
1,077 € - 0,4647 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078440

Fascia di prezzo
0,3291 € - 0,1553 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm