Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4317 € - 0,9501 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,5538 € - 4,7164 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Bianco
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 1,6638 € - 1,7188 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2818 € - 0,5142 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6971 € - 1,364 € | 462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1718 € - 0,1718 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,242 € - 0,4413 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5307 € - 1,8288 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4159 € - 0,4159 € | 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Bianco
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,4163 € - 4,2902 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1935 € - 2,6263 € | 5150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1473 € - 0,1473 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6105 € - 2,0901 € | 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,2004 € - 4,6614 € | 17070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,363 € - 0,5898 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grigio
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4895 € - 1,0821 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4207 € - 0,9309 € | 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3932 € - 0,8717 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,6064 € - 6,504 € | 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,1743 € - 2,5713 € | 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare