Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10182543

Codice articolo precedente:

057906069903

298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,6553 €
50 + 4,3314 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

66,55 €

10 x 6,6553 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 120.0 mm
B 60.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci