Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grigio PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10182505

Codice articolo precedente:

057904062003

3657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 4,7164 €
50 - 999 2,5301 €
1000 + 1,5538 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

47,16 €

10 x 4,7164 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 120.0 mm
B 40.0 mm
h1 6.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Grigio
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci