Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1353 € - 0,2475 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5376 € - 1,1839 € | 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4207 € - 0,4793 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Verde
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5294 € - 0,8114 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,1051 € - 0,2076 € | 2171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0983 € - 0,1938 € | 3392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2535 € - 0,5323 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4093 € - 0,8595 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 0,5032 € - 1,0222 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0466 € - 2,198 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1138 € - 0,239 € | 195650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1284 € - 0,2351 € | 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1164 € - 0,2282 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4785 € - 1,2907 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1164 € - 0,2282 € | 1766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1051 € - 0,2076 € | 8752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1746 € - 0,319 € | 2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,3162 € - 1,2515 € | 4725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2969 € - 2,4313 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare