Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10093160

Codice articolo precedente:

199238

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,0222 €
500 - 4999 0,5294 €
5000 + 0,5032 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

51,11 €

50 x 1,0222 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 63.5 mm
B 38.1 mm
h1 6.2 mm
T1 2.5 mm
T2 2.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Lucido
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci