Menu Ricerca

Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10246672

Codice articolo precedente:

460735

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 2,4313 €
600 + 0,2969 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

145,88 €

60 x 2,4313 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 90.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci