Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Nero PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10377116

Codice articolo precedente:

461322

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,8595 €
500 + 0,4093 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

42,98 €

50 x 0,8595 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 50.0 mm
B 40.0 mm
h1 6.0 mm
T1 2.75 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci