Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Bianco PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10181331

Codice articolo precedente:

057201560303

2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,319 €
500 - 999 0,2268 €
1000 + 0,1746 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

31,90 €

100 x 0,319 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 20.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci