Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,1353 € - 0,2475 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.5 mm
Grigio
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,5376 € - 1,1839 € 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Grigio
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,4207 € - 0,4793 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1.0 mm
Verde
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,5294 € - 0,8114 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
3.0 mm
Nero
60.0 mm
LDPE
4.5 mm
0,1051 € - 0,2076 € 2171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.0 mm
Bianco
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,085 € - 0,085 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
1.0 mm
Grigio
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,0983 € - 0,1938 € 3392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Nero
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2535 € - 0,5323 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4093 € - 0,8595 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
PE
2.75 mm
1
0,5032 € - 1,0222 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
2.0 mm
Nero
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
1,0466 € - 2,198 € 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1.0 mm
Nero
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1138 € - 0,239 € 195650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Bianco
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1284 € - 0,2351 € 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.5 mm
Nero
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1164 € - 0,2282 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
1.5 mm
Grigio
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4785 € - 1,2907 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
2.0 mm
Grigio
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,1164 € - 0,2282 € 1766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
1.5 mm
Nero
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1051 € - 0,2076 € 8752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.0 mm
Nero
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1746 € - 0,319 € 2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Bianco
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,3162 € - 1,2515 € 4725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2969 € - 2,4313 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
1.5 mm
Nero
90.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grigio PE

10181393

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,1353 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10081020

Fascia di prezzo
1,1839 € - 0,5376 €

Livelli di giacenza
10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Verde LDPE - PIR

10081365

Fascia di prezzo
0,4793 € - 0,4207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Nero LDPE

10092378

Fascia di prezzo
0,8114 € - 0,5294 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Bianco PE

10181270

Fascia di prezzo
0,2076 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
2171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Grigio PE

10181317

Fascia di prezzo
0,085 € - 0,085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Nero PE

10181355

Fascia di prezzo
0,1938 € - 0,0983 €

Livelli di giacenza
3392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10377079

Fascia di prezzo
0,5323 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Nero PE

10377116

Fascia di prezzo
0,8595 € - 0,4093 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nero LDPE - PIR

10093160

Fascia di prezzo
1,0222 € - 0,5032 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nero PE

10377154

Fascia di prezzo
2,198 € - 1,0466 €

Livelli di giacenza
158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Bianco LDPE - PIR

10078488

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1138 €

Livelli di giacenza
195650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10181409

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,1284 €

Livelli di giacenza
1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grigio PE

10181362

Fascia di prezzo
0,2282 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Grigio LDPE - PIR

10080979

Fascia di prezzo
1,2907 € - 0,4785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10181379

Fascia di prezzo
0,2282 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
1766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10181294

Fascia di prezzo
0,2076 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
8752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Bianco PE

10181331

Fascia di prezzo
0,319 € - 0,1746 €

Livelli di giacenza
2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10246634

Fascia di prezzo
1,2515 € - 0,3162 €

Livelli di giacenza
4725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10246672

Fascia di prezzo
2,4313 € - 0,2969 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm