Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1828 € - 0,3313 € | 3393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2172 € - 0,3973 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2846 € - 0,6985 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,7704 € - 1,9035 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,8497 € - 1,6638 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9323 € - 2,361 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 8,6904 € - 10,7667 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2502 € - 0,4565 € | 3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2095 € - 4,7163 € | 12376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1195 € - 0,2365 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,6415 € - 8,2641 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 3,1725 € - 7,0192 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,4241 € - 2,424 € | 1316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 3,1442 € - 6,9003 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 9,1992 € - 11,413 € | 1545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,3788 € - 5,7753 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7959 € - 1,963 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,3341 € - 3,5096 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,7704 € - 1,9035 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 2,6789 € - 4,586 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
Cromato
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare