Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
8,6904 € - 10,7667 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
35.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
7.0 mm
1
2,3788 € - 5,7753 € 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
18.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,6944 € - 1,3613 € 10150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
20.0 mm
Nero
PE
Ruvido
4.0 mm
1
3,6576 € - 5,6515 € 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.0 mm
Nero
PE
Ruvido
5.0 mm
1
6,6415 € - 8,2641 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
24.5 mm
Nero
PE
Ruvido
5.0 mm
1
0,2516 € - 0,5284 € 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
14.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
3.0 mm
1,1674 € - 2,4573 € 18445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
22.0 mm
Nero
LDPE
Ruvido
4.0 mm
0,5596 € - 1,181 € 4596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
22.0 mm
Bianco
PE
Lucido
4.0 mm
1
0,0616 € - 0,1302 € 2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,0401 € - 0,0846 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
0,2241 € - 0,4735 € 2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Nero
PE
Lucido
3.0 mm
1
0,8704 € - 1,181 € 24790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
22.0 mm
Nero
PE
Lucido
4.0 mm
1
0,3685 € - 0,7767 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
14.5 mm
Nero
PE
Lucido
3.0 mm
1
0,0644 € - 0,136 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
0,4757 € - 1,103 € 775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
14.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
0,0902 € - 0,2209 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
2.0 mm
0,0826 € - 0,1741 € 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
2.5 mm
0,0482 € - 0,1016 € 677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
0,2681 € - 0,5688 € 3862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
3.0 mm
1,9525 € - 4,1004 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
  • di 16
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Mid Grey PE

10181256

Fascia di prezzo
10,7667 € - 8,6904 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Fascia di prezzo
5,7753 € - 2,3788 €

Livelli di giacenza
221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Black PE

10181089

Fascia di prezzo
1,3613 € - 0,6944 €

Livelli di giacenza
10150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181140

Fascia di prezzo
5,6515 € - 3,6576 €

Livelli di giacenza
392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10181218

Fascia di prezzo
8,2641 € - 6,6415 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077429

Fascia di prezzo
0,5284 € - 0,2516 €

Livelli di giacenza
2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Fascia di prezzo
2,4573 € - 1,1674 €

Livelli di giacenza
18445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Fascia di prezzo
1,181 € - 0,5596 €

Livelli di giacenza
4596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Fascia di prezzo
0,1302 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Fascia di prezzo
0,0846 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Fascia di prezzo
0,4735 € - 0,2241 €

Livelli di giacenza
2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Fascia di prezzo
1,181 € - 0,8704 €

Livelli di giacenza
24790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Fascia di prezzo
0,7767 € - 0,3685 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Fascia di prezzo
0,136 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Fascia di prezzo
1,103 € - 0,4757 €

Livelli di giacenza
775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10080559

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Fascia di prezzo
0,1016 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Fascia di prezzo
0,5688 € - 0,2681 €

Livelli di giacenza
3862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Fascia di prezzo
4,1004 € - 1,9525 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm