Menu Ricerca

Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È bianco e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10181065

Codice articolo precedente:

056050060303

3517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,6232 €
250 - 999 1,0651 €
1000 + 0,829 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

81,16 €

50 x 1,6232 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 50.0 mm
h 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Tipo Load Bearing
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci