Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,1298 € - 0,2726 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
11.5 mm
Marrone
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,1448 € - 0,1645 € 6072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Marrone
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,1529 € - 0,1645 € 52592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Blu
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,2079 € - 0,4366 € 3018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE
Ruvido
3.0 mm
0,0382 € - 0,1698 € 7099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Lucido
2.5 mm
1
0,1327 € - 0,2788 € 15800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
19.2 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
0,514 € - 1,0794 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
19.0 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
0,1931 € - 0,2508 € 1189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
7.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,5728 € - 1,1832 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
18.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Lucido
5.0 mm
1
0,0697 € - 0,1033 € 38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
2
12,5149 € - 19,9643 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
24.5 mm
Nero
PE
Ruvido
5.0 mm
1
0,3316 € - 0,5339 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
15.0 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
2
0,2159 € - 0,2794 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
12.4 mm
Nero
LDPE - PIR
Lucido
2.0 mm
1
0,747 € - 1,5688 € 679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
18.0 mm
Nero
LDPE
Ruvido
5.0 mm
0,0896 € - 0,1375 € 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
10.0 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
2
0,1046 € - 0,1462 € 2921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
13.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,2642 € - 0,5437 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
12.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Lucido
2.0 mm
1
6,9223 € - 12,6493 € 3096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
27.0 mm
Nero
LDPE
Ruvido
8.0 mm
0,101 € - 0,1409 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1171 € - 0,2623 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
15.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
  • di 16
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081310

Fascia di prezzo
0,2726 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Fascia di prezzo
0,1645 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
6072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Fascia di prezzo
0,1645 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
52592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Fascia di prezzo
0,4366 € - 0,2079 €

Livelli di giacenza
3018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077900

Fascia di prezzo
0,1698 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
7099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 19.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376942

Fascia di prezzo
0,2788 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
15800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376980

Fascia di prezzo
1,0794 € - 0,514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180808

Fascia di prezzo
0,2508 € - 0,1931 €

Livelli di giacenza
1189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10093689

Fascia di prezzo
1,1832 € - 0,5728 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0697 €

Livelli di giacenza
38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246627

Fascia di prezzo
19,9643 € - 12,5149 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,3316 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Fascia di prezzo
0,2794 € - 0,2159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 18.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Black PE

10093221

Fascia di prezzo
1,5688 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246924

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,0896 €

Livelli di giacenza
14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180839

Fascia di prezzo
0,1462 € - 0,1046 €

Livelli di giacenza
2921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10092972

Fascia di prezzo
0,5437 € - 0,2642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

10261279

Fascia di prezzo
12,6493 € - 6,9223 €

Livelli di giacenza
3096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,101 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257494

Fascia di prezzo
0,2623 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm