Menu Ricerca

Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È bianco e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10180891

Codice articolo precedente:

056020060303

3893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3313 €
500 - 999 0,2365 €
1000 + 0,1828 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

33,13 €

100 x 0,3313 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Bianco
Finitura Ruvido
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci