Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,9116 € - 2,2234 € 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
0,4163 € - 0,4163 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
14.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
4.0 mm
1
0,4249 € - 0,9361 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
Nero
PE
Ruvido
3.0 mm
1
0,1966 € - 0,4533 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
0,1828 € - 0,3313 € 3393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.0 mm
1
1,9113 € - 4,0715 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
0,2846 € - 0,6985 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
3.5 mm
1
0,133 € - 0,2794 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,558 € - 1,2336 € 6227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
3.0 mm
1
0,5948 € - 1,3157 € 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Nero
PE
Ruvido
3.0 mm
1
0,1359 € - 0,2475 € 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
3.5 mm
1
0,4015 € - 0,88 € 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
3.0 mm
1
0,2942 € - 0,5376 € 15943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
12.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,2172 € - 0,3973 € 4826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
12.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1361 € - 0,2859 € 9580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,1718 € - 0,3148 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
12.0 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1195 € - 0,2365 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
12.0 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,4015 € - 0,88 € 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
14.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
3.0 mm
1
1,2095 € - 4,7163 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
24.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
3.5 mm
1
0,8497 € - 1,6638 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
20.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
4.0 mm
1
  • di 16
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080917

Fascia di prezzo
2,2234 € - 0,9116 €

Livelli di giacenza
492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181096

Fascia di prezzo
0,4163 € - 0,4163 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Black PE

10326954

Fascia di prezzo
0,9361 € - 0,4249 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Fascia di prezzo
0,4533 € - 0,1966 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180891

Fascia di prezzo
0,3313 € - 0,1828 €

Livelli di giacenza
3393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Fascia di prezzo
4,0715 € - 1,9113 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181010

Fascia di prezzo
0,6985 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081297

Fascia di prezzo
0,2794 € - 0,133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326947

Fascia di prezzo
1,2336 € - 0,558 €

Livelli di giacenza
6227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10326985

Fascia di prezzo
1,3157 € - 0,5948 €

Livelli di giacenza
1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180938

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181041

Fascia di prezzo
0,88 € - 0,4015 €

Livelli di giacenza
888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180990

Fascia di prezzo
0,5376 € - 0,2942 €

Livelli di giacenza
15943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Fascia di prezzo
0,3973 € - 0,2172 €

Livelli di giacenza
4826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081419

Fascia di prezzo
0,2859 € - 0,1361 €

Livelli di giacenza
9580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Fascia di prezzo
0,3148 € - 0,1718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180976

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10181034

Fascia di prezzo
0,88 € - 0,4015 €

Livelli di giacenza
458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Fascia di prezzo
4,7163 € - 1,2095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Fascia di prezzo
1,6638 € - 0,8497 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm