Menu Ricerca

Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Black PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È nero e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10326954

Codice articolo precedente:

056040069903

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,9361 €
250 - 999 0,5679 €
1000 + 0,4249 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

46,81 €

50 x 0,9361 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 40.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci