Menu Ricerca

Inserti per tubi ovali

Disponibile

Gli inserti e piedini scorrevoli ovali sono ideali per aggiungere un aspetto finito e di alta qualità all'estremità dei tubi ovali. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali, la versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre un'ampia scelta per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta della tua applicazione.

Si inseriscono nelle estremità dei tubi ovali, come le gambe di sedie e tavoli. Sono disponibili per le dimensioni e i calibri più diffusi.

La nostra gamma offre una serie di opzioni che consentono un semplice montaggio e smontaggio e un fissaggio sicuro. Sono disponibili opzioni con nervature che facilitano l'inserimento e garantiscono un fissaggio sicuro. Di lunga durata e resistenti, troverai sicuramente un inserto per il tuo prossimo progetto.

  • Hanno un design ovale e sono ideali per aggiungere un aspetto rifinito e di alta qualità a un'applicazione.
  • Ideali per calibri di dimensioni standard.
  • Montaggio e smontaggio semplici; fissaggio sicuro.
Materiale: ABS, PE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Cromato Codice Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T2 h Materiale L L1 h1 T1 Acquista
0,1035 € - 0,2498 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
0,062 € - 0,1582 € 9995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,108 € - 2,3269 € 10555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,7789 € - 2,0463 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2209 € - 0,3059 € 15227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2294 € - 0,3186 € 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1115 € - 0,2846 € 6230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3355 € - 0,871 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1968 € - 0,5112 € 8415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7322 € - 1,9154 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,1543 € - 0,4015 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2096 € - 0,5918 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2209 € - 0,3059 € 433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0816 € - 0,5442 € 22384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2634 € - 0,4223 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,1855 € - 0,3955 € 1156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1827 € - 0,3896 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,9291 € - 2,4359 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,1344 € - 2,3823 € 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,9064 € - 2,3823 € 4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • di 3
Ovale Inserto per tubi 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm Nero LDPE - PIR

10079768

Fascia di prezzo
0,2498 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovale Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Nero LDPE - PIR

10079751

Fascia di prezzo
0,1582 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
9995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovale Inserto per tubi 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10258057

Fascia di prezzo
2,3269 € - 1,108 €

Livelli di giacenza
10555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

10289792

Fascia di prezzo
2,0463 € - 0,7789 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10215968

Fascia di prezzo
0,3059 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
15227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Bianco PE

10216002

Fascia di prezzo
0,3186 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

10079775

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
6230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10246801

Fascia di prezzo
0,871 € - 0,3355 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10246795

Fascia di prezzo
0,5112 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
8415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Naturale ABS

10289808

Fascia di prezzo
1,9154 € - 0,7322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Nero PE

10246788

Fascia di prezzo
0,4015 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Nero PE

10257159

Fascia di prezzo
0,5918 € - 0,2096 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Bianco PE

10215951

Fascia di prezzo
0,3059 € - 0,2209 €

Livelli di giacenza
433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Nero PE

10246771

Fascia di prezzo
0,5442 € - 0,0816 €

Livelli di giacenza
22384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovale Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Nero PE

10254080

Fascia di prezzo
0,4223 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Nero PE

10258033

Fascia di prezzo
0,3955 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
1156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10258019

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,1827 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovale Inserto per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

10289846

Fascia di prezzo
2,4359 € - 0,9291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

10289822

Fascia di prezzo
2,3823 € - 1,1344 €

Livelli di giacenza
185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovale Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Naturale ABS

10289839

Fascia di prezzo
2,3823 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm