Menu Ricerca

Ovale Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Nero PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Codice articolo Essentra :

10254080

Codice articolo precedente:

463024

2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4223 €
1000 + 0,2634 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

42,23 €

100 x 0,4223 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 2.5 mm
T2 1.0 mm
T1 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci