Menu Ricerca

Ovale Inserto per tubi 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Codice articolo Essentra :

10246795

Codice articolo precedente:

460797

8650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,4987 €
2500 + 0,192 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

124,68 €

250 x 0,4987 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 35.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 3.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci