Menu Ricerca

Ovale Inserto per tubi 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Naturale ABS

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Codice articolo Essentra :

10289792

Codice articolo precedente:

499218

890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 2,0463 €
100 - 499 0,9744 €
500 - 999 0,9262 €
1000 - 1499 0,8767 €
1500 - 1999 0,8271 €
2000 + 0,7789 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

20,46 €

10 x 2,0463 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 20.0 mm
L1 10.0 mm
h 9.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.2 mm
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Colore Naturale
Finitura Cromato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci