Menu Ricerca

Ovale Inserto per tubi 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Codice articolo Essentra :

10258057

Codice articolo precedente:

465582

10780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
75 - 749 2,2701 €
750 + 1,081 €
Confezione standard: 750

Ordina a multipli di 75

Totale ordine:

170,26 €

75 x 2,2701 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 60.0 mm
L1 30.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci