Gli inserti e piedini scorrevoli ovali sono ideali per aggiungere un aspetto finito e di alta qualità all'estremità dei tubi ovali. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali, la versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre un'ampia scelta per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta della tua applicazione.
Si inseriscono nelle estremità dei tubi ovali, come le gambe di sedie e tavoli. Sono disponibili per le dimensioni e i calibri più diffusi.
La nostra gamma offre una serie di opzioni che consentono un semplice montaggio e smontaggio e un fissaggio sicuro. Sono disponibili opzioni con nervature che facilitano l'inserimento e garantiscono un fissaggio sicuro. Di lunga durata e resistenti, troverai sicuramente un inserto per il tuo prossimo progetto.
Materiale: ABS, PE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Cromato Codice Serie: SR5732, SR1557, SR1558
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | T2 | h | Materiale | L | L1 | h1 | T1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3634 € - 1,0968 € | 16600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,412 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2552 € - 2,636 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2473 € | 34863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,3109 € | 2372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,1135 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,181 € - 0,3859 € | 1356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7143 € - 1,8687 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9064 € - 2,3765 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3689 € - 0,601 € | 3357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3827 € - 0,8442 € | 1063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3896 € - 0,8594 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2473 € | 2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,2408 € - 3,2499 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,2542 € | 4750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,0957 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,3801 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,081 € - 2,2701 € | 10780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2777 € - 0,5071 € | 1610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2487 € - 0,4546 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare