Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | D | H | Diametro tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4947 € - 0,7695 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,172 € - 0,2676 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,5013 € - 0,557 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,3545 € - 0,5514 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,5026 € - 0,7819 € | Richiedi il lead time qui |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,7074 € - 0,786 € | Richiedi il lead time qui |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,8329 € - 0,9254 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,576 € - 1,7511 € | Richiedi il lead time qui |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,1071 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,1386 € | Richiedi il lead time qui |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,09 € - 0,1401 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1503 € - 0,2339 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3783 € - 0,5884 € | Richiedi il lead time qui |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,064 € - 0,0995 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,7172 € - 0,7969 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,0561 € - 1,1735 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0523 € - 0,0815 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0873 € - 0,1358 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1513 € - 0,2354 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2116 € - 0,3292 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.213 in
30.8 mm