Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 73.0 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749507

Codice articolo precedente:

20749507

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,7508 €
200 - 999 0,5363 €
1000 + 0,4826 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

15,02 €

20 x 0,7508 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 72.7 mm
H 30.0 mm
Diametro tubo 73.0 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci