Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 273.0 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749736

Codice articolo precedente:

20749736

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 74 1,7511 €
75 + 1,576 €
Confezione standard: 15

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

26,27 €

15 x 1,7511 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 272.0 mm
H 40.0 mm
Diametro tubo 273.0 mm
Diametro Nominale 10"
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci