Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Metodo di montaggio | Larghezza totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6382 € - 2,6382 € | 6643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6965 € - 3,6965 € | 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9434 € - 3,9434 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7957 € - 3,7957 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4438 € - 2,4438 € | 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.953 in
49.6 mm
|
Ad angolo
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,5408 € - 3,5408 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7907 € - 3,7907 € | 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.953 in
49.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9714 € - 2,9714 € | Richiedi il lead time qui |
Adesivo
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,9333 € - 4,9333 € | Richiedi il lead time qui |
Adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,9601 € - 2,9601 € | 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Adesivo
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2832 € - 0,3415 € | 3259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,2652 € - 0,3207 € | 9797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A scatto
|
0.315 in
8.0 mm
|
Piatto
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 3,5408 € - 3,5408 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1795 € - 4,1795 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Adesivo
|
1.953 in
49.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1661 € - 2,1661 € | 731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7,9948 € - 7,9948 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0309 € - 3,0309 € | Richiedi il lead time qui |
Per OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Ad angolo
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,6799 € - 2,6799 € | 1778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Vite
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10111451 | 2,8326 € - 2,8326 € | 5890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flessibile
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
| 3,0309 € - 3,0309 € | Richiedi il lead time qui |
Cuscinetto adesivo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ad angolo
|
0.189 in
4.8 mm