Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa spirale avvolgicavo, resistente allo schiacciamento, è una protezione valida e duratura per le matasse di cavi. Protegge contro danni e usura senza limitare la flessibilità. Facile da installare con un apposito accessorio.
Codice Serie: SR1723
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore parete | Diametro cavo | Colore | Lunghezza per bobina | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,9223 € - 171,0725 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 130,462 € - 151,3925 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 141,5423 € - 166,1525 € | 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 47,2525 € - 59,942 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 40,2518 € - 50,9425 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Argento
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10170885 | 68,429 € - 86,7663 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 157,5323 € - 180,9228 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 93,0495 € - 117,7828 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 91,0713 € - 115,5688 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10170854 | 103,1355 € - 130,462 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 10170861 | 34,0915 € - 43,0705 € | 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 51,5678 € - 65,354 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 179,6928 € - 208,0033 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 83,6913 € - 105,9748 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 80,2575 € - 101,5365 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 34,0915 € - 43,0705 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 51,5678 € - 65,354 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bianco
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 47,2525 € - 59,942 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bianco
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 185,853 € - 216,6133 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 40,2518 € - 50,9425 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm