Questa spirale avvolgicavo, resistente allo schiacciamento, è una protezione valida e duratura per le matasse di cavi. Protegge contro danni e usura senza limitare la flessibilità. Facile da installare con un apposito accessorio.
Codice Serie: SR1723
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore parete | Diametro cavo | Colore | Lunghezza per bobina | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,30 € - 99,06 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 153,69 € - 176,51 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 50,31 € - 63,76 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bianco
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 90,78 € - 114,91 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 91,62 € - 116,12 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nero
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 39,27 € - 49,70 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 50,31 € - 63,76 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argento
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 33,26 € - 42,02 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 88,85 € - 112,75 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 145,29 € - 166,90 € | 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 127,28 € - 147,70 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10170854 | 100,62 € - 127,28 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 138,09 € - 162,10 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10170861 | 33,26 € - 42,02 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 181,32 € - 211,33 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 175,31 € - 202,93 € | 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 50,31 € - 63,76 € | 262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 81,65 € - 103,39 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bianco
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 81,65 € - 103,39 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 39,27 € - 49,70 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Argento
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare