Menu Ricerca

Golfari - maschio

In produzione

Questi golfari di sollevamento con filettatura maschio offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. Durante l'uso, è essenziale mantenere la faccia in solido contatto con la superficie di accoppiamento.

Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto. Il gambo filettato semplifica l'installazione in un foro preforato o in un inserto filettato, mentre l'occhiello fornisce un punto di connessione sicuro per ganci, catene o altre attrezzature di sollevamento. Il design maschio offre un collegamento forte e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento sicure e veloci. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.

Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.

  • È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +200 C.
  • Utilizzati per ganci e catene, nei cantieri edili e nel settore automobilistico.
  • Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303, Acciaio zincato Codice Serie: SRP4043A2, SRP4040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
39 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h1 Materiale d1 Tipo filetto w1 w2 d2 Acquista
3,46 € - 5,33 € Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio zincato
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
6,70 € - 10,30 € Richiedi il lead time qui
36.0
Acciaio inossidabile 316
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
16,31 € - 25,09 € Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio inossidabile 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
9,83 € - 15,12 € Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio inossidabile 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
72,99 € - 112,29 € Richiedi il lead time qui
109.0
Acciaio inossidabile 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
4,60 € - 7,07 € Richiedi il lead time qui
45.0
Acciaio inossidabile 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
5,65 € - 8,69 € Richiedi il lead time qui
45.0
Acciaio inossidabile 316
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
7,22 € - 11,10 € Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio zincato
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
49,49 € - 76,14 € Richiedi il lead time qui
128.0
Acciaio zincato
M33
Coarse
126.0
70.0
75.0
17,15 € - 26,38 € Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio inossidabile 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
3,76 € - 5,79 € Richiedi il lead time qui
36.0
Acciaio inossidabile 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
3,34 € - 5,14 € Richiedi il lead time qui
31.0
Acciaio inossidabile 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
64,37 € - 99,03 € Richiedi il lead time qui
147.0
Acciaio zincato
M39
Coarse
144.0
80.0
85.0
8,79 € - 13,52 € Richiedi il lead time qui
53.0
Acciaio inossidabile 303
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
11,41 € - 17,55 € Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio zincato
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
58,58 € - 90,13 € Richiedi il lead time qui
168.0
Acciaio zincato
M45
Coarse
166.0
90.0
100.0
27,54 € - 42,37 € Richiedi il lead time qui
109.0
Acciaio zincato
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
2,95 € - 4,54 € Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio zincato
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
0,86 € - 1,32 € Richiedi il lead time qui
36.0
Acciaio zincato
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
1,11 € - 1,71 € Richiedi il lead time qui
45.0
Acciaio zincato
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
  • di 2
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M14 63.0 Acciaio zincato

20199333

Fascia di prezzo
5,33 € - 3,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M6 36.0 Acciaio inossidabile 316

20198961

Fascia di prezzo
10,30 € - 6,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M20 72.0 Acciaio inossidabile 316

20199012

Fascia di prezzo
25,09 € - 16,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M16 63.0 Acciaio inossidabile 303

20199227

Fascia di prezzo
15,12 € - 9,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M30 108.0 Acciaio inossidabile 316

20199036

Fascia di prezzo
112,29 € - 72,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M10 45.0 Acciaio inossidabile 303

20199203

Fascia di prezzo
7,07 € - 4,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M10 45.0 Acciaio inossidabile 316

20198985

Fascia di prezzo
8,69 € - 5,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M18 72.0 Acciaio zincato

20199364

Fascia di prezzo
11,10 € - 7,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M33 126.0 Acciaio zincato

20199395

Fascia di prezzo
76,14 € - 49,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M20 72.0 Acciaio inossidabile 303

20199234

Fascia di prezzo
26,38 € - 17,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M8 36.0 Acciaio inossidabile 303

20199197

Fascia di prezzo
5,79 € - 3,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M6 36.0 Acciaio inossidabile 303

20199180

Fascia di prezzo
5,14 € - 3,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    11.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M39 144.0 Acciaio zincato

20199401

Fascia di prezzo
99,03 € - 64,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M12 54.0 Acciaio inossidabile 303

20199210

Fascia di prezzo
13,52 € - 8,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M22 72.0 Acciaio zincato

20199371

Fascia di prezzo
17,55 € - 11,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M22
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M45 166.0 Acciaio zincato

20199418

Fascia di prezzo
90,13 € - 58,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M27 108.0 Acciaio zincato

20199388

Fascia di prezzo
42,37 € - 27,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M16 63.0 Acciaio zincato

20198541

Fascia di prezzo
4,54 € - 2,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M6 36.0 Acciaio zincato

20198497

Fascia di prezzo
1,32 € - 0,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M10 45.0 Acciaio zincato

20198510

Fascia di prezzo
1,71 € - 1,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0