20198992
20198992
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 16,79 € |
| 20 - 49 | 14,27 € |
| 50 - 99 | 12,59 € |
| 100 + | 10,91 € |
| Tipo filetto | Fine |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 30.0 |
| w1 | 54.0 |
| l1 | 20.5 |
| h1 | 53.0 |
| w2 | 30.0 |
| w3 | 12.0 |
| F1 max. kg | 340.0 |
| F2 max. kg | 240.0 |
| Peso Kg | 0.18 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare