Menu Ricerca

Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M22 72.0 Acciaio zincato

Questo golfare di sollevamento con filettatura maschio è progettato per offrire una posizione sicura e accessibile per il sollevamento di una serie di carichi pesanti. Viene montato e fissato a un'apparecchiatura per la loro movimentazione. Può resistere a temperature da -20 °C a +200 °C. Realizzato in acciaio, è resistente alla corrosione e durevole.
Codice articolo Essentra :

20199371

Codice articolo precedente:

20199371

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 17,9888 €
20 - 49 15,293 €
50 - 99 13,489 €
100 + 11,6953 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

17,99 €

1 x 17,9888 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Coarse
d1 M22
d2 40.0
w1 72.0
l1 30.0
h1 71.0
w2 40.0
w3 16.0
F1 max. kg 1200.0
F2 max. kg 830.0
Peso Kg 0.45
Materiale Acciaio zincato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci