20199364
20199364
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 11,3775 € |
| 20 - 49 | 9,676 € |
| 50 - 99 | 8,5383 € |
| 100 + | 7,4005 € |
| Tipo filetto | Coarse |
|---|---|
| d1 | M18 |
| d2 | 40.0 |
| w1 | 72.0 |
| l1 | 30.0 |
| h1 | 71.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 14.0 |
| F1 max. kg | 700.0 |
| F2 max. kg | 500.0 |
| Peso Kg | 0.43 |
| Materiale | Acciaio zincato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare