Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I ganci di supporto sono utili per controllare i carichi in varie applicazioni, come la verniciatura e la movimentazione dei materiali. Ideali per applicazioni gravose. Sono resistenti alla corrosione.
Materiale: Ferro, Acciaio Colore: Naturale, Codice Serie: SR1087
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | L | Materiale | W | Tipo | WD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0441 € - 0,0485 € | Richiedi il lead time qui |
Forma a CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0631 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0706 € - 0,0738 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A forma di C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ferro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,1808 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A forma di C
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ferro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,0576 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,073 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2584 € - 0,2871 € | 4375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto a forma di S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acciaio
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0803 € - 0,0842 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ferro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0482 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1062 € - 0,1114 € | Richiedi il lead time qui |
A forma di C
|
9.843 in
250.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1523 € | Richiedi il lead time qui |
A forma di C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ferro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0568 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A forma di C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,081 € - 0,0862 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A forma di C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,1244 € | 1190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A forma di C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ferro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0667 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A forma di C
|
2.953 in
75.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0695 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ferro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1652 € - 0,1736 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ferro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0725 € | Richiedi il lead time qui |
A forma di C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,0874 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A forma di C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ferro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,081 € | 11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Forma a CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ferro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm