Menu Ricerca

Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 3.0 mm 100.0 mm Ferro

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Codice articolo Essentra :

10206560

Codice articolo precedente:

1317771

1190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1250 - 6249 0,1244 €
6250 + 0,1179 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 1250

Totale ordine:

155,50 €

1250 x 0,1244 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 100.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Tipo 4
Materiale (nome esteso) Fil di ferro ramato
Colore Naturale
Forma A forma di C
Codice doganale 7318190090

Il prodotto 1317771 sostituisce:

Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 3.0 mm 100.0 mm Acciaio
Codice articolo Essentra : 10448403
Codice articolo precedente: 460542

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci