Menu Ricerca

Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 1.5 mm 100.0 mm Ferro

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Codice articolo Essentra :

10206515

Codice articolo precedente:

1317763

5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2500 - 12499 0,0568 €
12500 + 0,0511 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

142,00 €

2500 x 0,0568 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 100.0 mm
WD 1.5 mm
W 20.0 mm
Tipo 3
Materiale (nome esteso) Fil di ferro ramato
Colore Naturale
Forma A forma di C
Codice doganale 7318190090

Il prodotto 1317763 sostituisce:

Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 1.5 mm 100.0 mm Acciaio
Codice articolo Essentra : 10449288
Codice articolo precedente: 460534

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci