Menu Ricerca

Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 2.0 mm 150.0 mm Ferro

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Codice articolo Essentra :

10339886

Codice articolo precedente:

1317770

7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2500 - 12499 0,0874 €
12500 + 0,0829 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 2500

Totale ordine:

218,50 €

2500 x 0,0874 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Tipo 4
Materiale (nome esteso) Fil di ferro ramato
Colore Naturale
Forma A forma di C
Codice doganale 7318190090

Il prodotto 1317770 sostituisce:

Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 2.0 mm 150.0 mm Acciaio
Codice articolo Essentra : 10449349
Codice articolo precedente: 460541

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci